Tehnologie inovatoare pentru confortul și siguranța ta
Fișele Legrand sunt în ton cu evoluția tehnologiei și se integrează perfect cu stilul de viață contemporan - îți oferă funcțiuni multiple, au un design minimalist și sunt compatibile cu diverse tipuri de prize.
Lampă de veghe cu lumină de siguranță
Fișă 2P 10A
Lumina de urgență/Funcție de lanternă cu LED 0,06 W, autonomie minimă de 2 ore
Opțiune lumină caldă/lumină rece
Intensitate ajustabilă a luminii
Compatibilă cu standard Schuko/Francez-Belgian/Italian
Culori disponibile: alb 050678, negru 050679
Lampă de veghe cu senzor și variator
Fișă 2P 10A
LED 0,06 W
Senzor zi/noapte
2 moduri de utilizare: auto și manual
Variator cu acționare prin apăsare
Compatibilă cu standard Schuko/Francez-Belgian/Italian
Culori disponibile: alb 050676, negru 050677
Încărcător rețea USB
Fișă 2P 10A
Priză USB 5V – 1,5 A Max
Designul minimalist conferă o adaptare estetică la orice tip de dispozitiv
Compatibil cu standard Schuko/Francez-Belgian/Italian
Culori disponibile: alb 050680, negru 050681
Încărcător auto dual USB
Input: 12 -24 V
Output: 2,1 A – 5 V
Încărcare rapidă
Două porturi pentru încărcare simultană
Culoare neagră 050682
Priză de curent cu două încărcătoare USB
Priză de curent 16A/230V
Două prize USB 1A/5V pentru încărcare telefoane mobile
Cablu cu micro USB (1m)
Protecție la supratensiuni atmosferice
Indicator luminos care arată starea protecției
Suport pentru telefon integrat
Priză de curent cu două prize de date integrate (694670)
Priză de curent 16A/230V
Două prize de date RJ45(RJ11) - 1xIN, 1xOUT
Cablu RJ11 (1,5m)
Protecție la supratensiuni atmosferice
Indicator luminos care arată starea protecției
Lampă de veghe cu senzor (050673)
Tehnologie LED
Senzor de lumină
Iluminare: alb/lumină rece
Patru etichete interschimbabile de diferite culori
O etichetă care poate fi personalizată