![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/39/390234-LEGRAND.jpg)
2P+E extension lead German standard - 10 m - white
extension cord
Legrand
2P+E extension lead German standard - 10 m - white
REF. 390234
EAN.
3245063902343
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Connection 1 | Protective contact plug CEE 7/4 (type F) |
---|---|
Cable entry connection 1 | Straight |
Connection 2 | Other |
Number of cores | 3 |
Nominal cross section conductor | 1.5 mm² |
Length | 10 m |
Material outer sheath | Rubber |
Temperature resistance | -15-100 °C |
Nominal voltage | 400-400 V |
---|---|
Colour outer sheath | White |
Spiralized cable | No |
With protective conductor | No |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
With cord switch | No |
Outer diameter approx. | 7 mm |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE