FILTRE
Șterge tot
Specificatii tehnice
-
Construction type
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
With lock
-
For internal separation form 2a
-
For internal separation form 2b
-
For internal separation form 3a
-
For internal separation form 3b
-
Surface finishing
-
For internal separation form 4a
-
For internal separation form 4b
-
With cable entry
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020870_pw_237313.jpg)
Legrand
REF. 020870
Kit de separare in forma de U pentru bare orizontale de max.1600 A pentru XL³4000/6300 - pentru dulapuri cu adancimea de 475mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020871-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. 020871
Kit de separare in forma de U pentru bare orizontale de max.1600 A pentru XL³4000/6300 - pentru dulapuri cu adancimea de 725mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020873_pw_237315.jpg)
Legrand
REF. 020873
Kit de separare in forma de U pentru bare orizontale de max.1600 A pentru XL³4000/6300 - pentru dulapuri cu adancimea de 475mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020874-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. 020874
Kit de separare in forma de U pentru bare orizontale de max.1600 A pentru XL³4000/6300 - pentru dulapuri cu adancimea de 725mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-020537-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. 020537
Partitionare pentru bare de distributie orizontale de max. 1600 A - pentru dulap cu adancimea 725 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul