Lampa cu halogen - pentru Ref. 0 413 08 - BA9 S H 12 V= - 20 W
Priza metalica cu montaj ingropat Green'up - IP 55-IK 10 - standard german
Priză metalică Green'up IK10 IP55cu capac blocabil
Ready to install kit Green'up Access - for residential and workplace use
Priza montaj aparent Green'up - IP 66-IK 08 - standard german
Priză cu montaj aparent Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E - plastic
Priza pentru usa de tablou cu mecanism inclinat Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125A - 3P+N+E - plastic
Priză mobilă Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
Fisa dreapta P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P
Fisa dreapta P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
Fisa pentru inversor de faze P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
Fișă dreaptă Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E
Fișă dreaptă Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
Priza cu montaj aparent P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P
Priza cu montaj aparent P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
Unitate cambinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 55 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E