![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-033260-WEB-R.jpg)
Cheie 110
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/033261-LEGRAND-1000.jpg)
Lama de rezerva - pentru cheie 110
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-033061-WEB-R.jpg)
Patch cord fibra optica - OM 2 singlemode (50/125 μm) - LC/LC duplex - 1 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046476-LEGRAND-1000.jpg)
Ghidaj plat pentru cabluri - pentru cabinete 33 U
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046477-LEGRAND-1000.jpg)
Ghidaj plat pentru cabluri - pentru cabinete 42 U
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046480-LEGRAND-1000.jpg)
Suport vertical pentru cabluri - pentru cabinete 42 U - Set de 2 panouri verticale cu perii
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046481-LEGRAND-1000.jpg)
Patch extensibil - pentru cabinete 42 U - Set de 2 montanti pentru marirea capacitatii cabinetului cu 12 U, pentru montaj vertical
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-046522-WEB-R.jpg)
Organizator de cabluri 19" - cu 2 axe din metal - 1 U
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-046523-WEB-R.jpg)
Organizator de cabluri 19" - cu 2 axe din metal - 2 U
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046528_pw_170911.jpg)
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 1 U - plastic cu perii
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046529-LEGRAND-1000.jpg)
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 2 U - plastic cu perii
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 1 U - metal cu perii
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-046531-WEB-R.jpg)
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 2 U - metal cu perii
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046541_pw_170909.jpg)
Inel sustinere cabluri - 1 U, plastic. Sectiune utila 1890 mm2
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046542_pw_170910.jpg)
Inel sustinere cabluri - 2 U, plastic. Sectiune utila 4070 mm2
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-046570-WEB-R.jpg)
Panou 19" management cabluri - 1 U
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-046571-WEB-R.jpg)
Panou 19" management cabluri - 2 U
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/046255-LEGRAND-1000.jpg)
Placa intrare cabluri, cu perii - pentru cabinete pivotante
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/046498-LEGRAND-1000.jpg)
Placa superioara pentru sistemele de stivuire cu 4 montanti - 535 x 600 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/046546-LEGRAND-1000.jpg)
Sina DIN cu panou frontal - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/046547-LEGRAND-1000.jpg)
Capac spate - se foloseste cu Ref. 0 465 46
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-047363-WEB-R.jpg)
Dulap Altis 19" 42 U cu usa de sticla - 2000 x 800 x 600 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-047391-WEB-R.jpg)
Dulap Altis 19" 42 U cu usa de sticla - 2000 x 600 x 800 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-047392-WEB-R.jpg)
Dulap Altis 19" 42 U cu usa de sticla - 2000 x 800 x 800 mm