FILTRE
Șterge tot
Specificatii tehnice
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Fitted with door or cover
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-046472-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. 046472
Set de 3 suporturi cabluri - cabinete latime/adâncime 600 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/046473-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046473
Set de 3 suporturi cabluri - cabinete latime/adâncime 800 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-046474-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. 046474
Set de 3 suporturi cabluri - cabinete latime/adâncime 1000 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046469-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046469
Ghidaj cabluri în forma de U - latime 200 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046470-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046470
Ghidaj cabluri în forma de U - latime 400 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046476-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046476
Ghidaj plat pentru cabluri - pentru cabinete 33 U
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046477-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046477
Ghidaj plat pentru cabluri - pentru cabinete 42 U
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046480-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046480
Suport vertical pentru cabluri - pentru cabinete 42 U - Set de 2 panouri verticale cu perii
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/046481-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046481
Patch extensibil - pentru cabinete 42 U - Set de 2 montanti pentru marirea capacitatii cabinetului cu 12 U, pentru montaj vertical
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/033135-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 033135
Grila verticala pentru cabluri - pentru dulapuri 42 U - blocabila - 1560x100x150
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul