-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
Housing material
-
CEE socket outlet 63 A
-
CEE socket outlet 63 A
-
CEE socket outlet 63 A
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
CEE socket outlet 125 A
-
Protection
-
Earth leakage switch
-
Military model
-
Power supply/connection possibility
-
Diameter cable entry
-
Diameter cable entry
-
Handling
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056601_pw_96277.jpg)
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056605-LEGRAND-1000.jpg)
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056606-LEGRAND.jpg)
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056601_pw_96277.jpg)
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056605_pw_96058.jpg)
Unitate cambinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056605_pw_96058.jpg)
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056621-LEGRAND-1000.jpg)
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 55 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056625_pw_96278.jpg)
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056621_pw_96059.jpg)
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056625_pw_96278.jpg)
Unitate cambinata P17 - fara sina 125x220 - IP 55 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056625_pw_96278.jpg)
Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 55 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056641-LEGRAND-1000.jpg)
Unitate combinata P17 - cu sina DIN neechipata 125x280 - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-056646-WEB-R.jpg)
Unitate combinata P17 - cu sina DIN neechipata 125x280 - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-056649-WEB-R.jpg)
Unitate combinata P17 - cu sina DIN neechipata 125x280 - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-056654-WEB-R.jpg)
Unitate combinata P17 - cu sina DIN neechipata 125x280 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056661-LEGRAND-1000.jpg)
Unitate combinata P17 - cu sina DIN neechipata 125x280 - IP 66 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/056665-LEGRAND-1000.jpg)
Unitate combinata P17 - cu sina DIN neechipata 125x280 - IP 66 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-056669-WEB-R.jpg)
Unitate combinata P17 - cu sina DIN neechipata 125x280 - IP 66 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-056673-WEB-R.jpg)
Unitate cambinata P17 - cu sina DIN neechipata 125x280 - IP 66 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-056674-WEB-R.jpg)
Unitate combinata P17 - cu sina DIN neechipata 125x280 - IP 66 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-057299-WEB-R.jpg)
Unitate combinata P17 - cu sina DIN neechipata - IP 66 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/058918-LEGRAND-1000.jpg)
Unitate combinata P17 - cu sina DIN neechipata - IP 66 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E