-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Construction type
-
Suitable for enclosure building depth
-
Transparent
-
Text
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Spray can
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Punch shape
-
Punch shape
-
Material quality
-
Screwing system
-
Perforated
-
Magnetic
-
Length
-
With lock
-
Length
-
Type of electric connection
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Surface protection
-
With light sensor
-
Mounting method
-
Lamp type
-
Volume
-
Thread size (metric)
-
Self-adhesive
-
Head form
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
With cable entry
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
With socket outlet
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-020051-WEB-R.jpg)
Placa de obturare - pentru placi frontale de metal sau plastic - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020090-LEGRAND-1000.jpg)
Suport de fixare electroizolant XL³ 400/800 - pentru cofrete si dulapuri
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-020241-WEB-R.jpg)
Placa universala perforata - pentru cofrete si dulapuri XL³ 400 - inaltime 200 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020242-LEGRAND-1000.jpg)
Placa universala perforata - pentru cofrete si dulapuri XL³ 400 - inaltime 300 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020243_pw_237301.jpg)
Placa universala perforata - pentru ghene de cabluri XL³ 400 - inaltime 300 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020202_pw_142012.jpg)
Dispozitiv de fixare reglabil universal
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020204-WEB-R.jpg)
Sina universala - latime 515 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020092-LEGRAND-1000.jpg)
Piulite de fixare pentru suruburi M6
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020098-LEGRAND-1000.jpg)
Vopsea spray cu aerosoli
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020140-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura - Pentru ghene pentru cabluri - inaltime 200 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020141-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura - Pentru ghene pentru cabluri - inaltime 50 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020142-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura - Pentru ghene pentru cabluri - inaltime 100 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-020143-WEB-R.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura - Pentru ghene pentru cabluri - inaltime 550 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/020399-LEGRAND-1000.jpg)
Suport clipsabil pentru etichete adezive
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/020389-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de iluminare XL³ 400 - pentru montarea pe placa inclusa la livrare
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020340-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 50 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020342_pw_92429.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 100 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020342_pw_92429.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 150 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020342_pw_92429.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 200 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020344-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 300 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/020091-LEGRAND-1000.jpg)
Suruburi M6
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020145_pw_96805.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura - Pentru ghene pentru cabluri - inaltime 700 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020145-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura - Pentru ghene pentru cabluri - inaltime 850 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020145_pw_96805.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura - Pentru ghene pentru cabluri - inaltime 1000 mm