-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/020805-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - DPX³ cu comanda rotativa - sfert de tura - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala din metal XL³ 800/4000 - DPX³/DPX-IS - sfert de tura - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020813-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala din metal XL³ 800/4000 - DPX³ 160 pozitie orizontala - sfert de tura - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020817-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - DPX³ 250 pozitie orizontala - sfert de tura - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020927-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - DPX³ 250 cu capace pentru borne - cu suruburi captive
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020905-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - DPX³ cu comanda rotativa - cu suruburi captive - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala XL³ 800/4000 - DPX³/DPX-IS - cu suruburi captive - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020913-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - DPX³ 160 in pozitie orizontala - cu suruburi captive - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/020917-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - DPX³ 250 in pozitie orizontala - cu suruburi captive - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/020960-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala XL³ 800/4000 - DPX³/DPX-IS - cu suruburi captive - 36 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-020608-WEB-R.jpg)
Placa XL³ 800/4000 - pentru DPX³ cu comanda rotativa - in pozitie verticala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020611-LEGRAND-1000.jpg)
Placa cu sina XL³ 800/4000 - pentru DPX³ in pozitie verticala - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020613-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 800/4000 - pentru DPX³ - pentru inversor de sursa motorizat - in pozitie verticala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020615-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX³ 160 - pozitie orizontala - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020617-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX³ 250 - pozitie orizontala - 24 module
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020661-LEGRAND-1000.jpg)
Placa cu sina XL³ 800/4000 - for DPX³ in pozitie verticala - 36 module