-
Number of conductors (without earthing)
-
Construction size
-
Construction size
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Construction size
-
Number of conductors (without earthing)
-
Construction size
-
Construction size
-
System configuration IT
-
System configuration IT
-
System configuration TN
-
System configuration TN-C
-
System configuration TN-C-S
-
System configuration TN-S
-
System configuration TN-S
-
System configuration TT
-
System configuration TT
-
Mounting method
-
System configuration other
-
System configuration other
-
Nominal voltage AC
-
Nominal voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level N-PE
-
Voltage protection level N-PE
-
Integrated backup fuse
-
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
-
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
-
With remote signalling contact
-
With remote signalling contact
-
Signalling at the device
-
Category type 2
-
Degree of protection (IP)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412260-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc cu descarcator de supratensiune tip T2 - Imax 20 kA/pol - 1P+N stanga
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412261-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc cu descarcator de supratensiune tip T2 - 20 kA/pol - 3P+N stanga
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412265-LEGRAND.jpg)
Bloc cu descarcator de supratensiune tip T2 - 40 kA/pol - 3P+N stanga
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412220-LEGRAND-1000.jpg)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 20 kA/pol - 1P
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412221-LEGRAND-1000.jpg)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 20 kA/pol - 2P
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412223-LEGRAND-1000.jpg)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 20 kA/pol - 4P
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412225-LEGRAND-1000.jpg)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 20 kA/pol - 3P+N -pozitie neutra stanga
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412227-LEGRAND-1000.jpg)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 20 kA/pol - 3P+N - pozitie neutra dreapta
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412230-LEGRAND-1000.jpg)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 40 kA/pol - 440V~ (IT) - 1P
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412232-LEGRAND-1000.jpg)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 40 kA/pol - 440V~ (IT) - 3P
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412233-LEGRAND-1000.jpg)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 40 kA/pol - 440V~ (IT) - 4P
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 40 kA/pol - 1P
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 40 kA/pol - 2P
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 40 kA/pol - 3P
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Descarcator de supratensiune - T2 - 40 kA/pol - 4P
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412247-LEGRAND.jpg)
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 40 kA/pol - 3P+N - pozitie neutra dreapta
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412297-LEGRAND-1000.jpg)
Modul de înlocuire cu conectare pentru SPD - T2 - 20 kA/pol
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412298-LEGRAND-1000.jpg)
Modul de înlocuire cu conectare pentru SPD - T2 - 20 kA/pol - modul N-PE
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/412299-LEGRAND-1000.jpg)
Modul de înlocuire cu conectare pentru SPD - T2 - 40 kA/pol
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Modul de înlocuire cu conectare pentru SPD - T2 - 40 kA/pol - modul N-PE
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412301-LEGRAND-1000.jpg)
Modul de înlocuire cu conectare pentru SPD - T2 - 440 V
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412266-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc cu descarcator de supratensiune tip T2 - 40 kA/pol - 1P+N dreapta