Skip to main content
Logo print

De unde cumpăr | Legrand Romania

Găsește cel mai apropiat punct de vânzare

Achiziționând produsele noastre din punctele de vânzare autorizate, ai siguranța că vei achiziționa produse originale cu garanție post-vânzare.

Categorie
    Category
Tip
    Type
Showroom

Sediu Legrand

Str. Gara Herăstrău, Nr. 4D, Green Court Bucharest

București

Showroom

Legrand

Calea Dorobanților, Nr. 3

Timișoara

Showroom

Legrand

Strada Aron Densușianu, Nr. 57, Etaj 1

Cluj-Napoca

Showroom

Legrand

Str. Stadionului, Nr.1

Brașov

Distribuitori

Arc Electronic

Parc Industrial Hellis, Corp I

București

Distribuitori

Consolight

B-dul 1 Decembrie, Nr. 1G, Sector 3

București

Distribuitori

Arabesque

Aleea Teișani, Nr. 3-25, Sector 1

București

Distribuitori

Chorus M&D

Șos. București-Ploiești, Nr. 172-176

București

Distribuitori

Euro Vial Lightining

Șos. Dudesti - Pantelimon

București

Search on the map


Search on the map

Showroom

Legrand

Strada Aron Densușianu, Nr. 57, Etaj 1

Cluj-Napoca

Showroom

Sediu Legrand

Str. Gara Herăstrău, Nr. 4D, Green Court Bucharest

București

Showroom

Legrand

Calea Dorobanților, Nr. 3

Timișoara

Distribuitori

Arc Electronic

Parc Industrial Hellis, Corp I

București

Distribuitori

Consolight

B-dul 1 Decembrie, Nr. 1G, Sector 3

București

Distribuitori

Euro Vial Lightining

Șos. Dudesti - Pantelimon

București

Distribuitori

Arabesque

Aleea Teișani, Nr. 3-25, Sector 1

București

Distribuitori

Chorus M&D

Șos. București-Ploiești, Nr. 172-176

București

Distribuitori

Pacard Co Impex

Str. General Cernat, Nr. 24, Sector 1

București

Distribuitori

Romstal Imex

Șos. Vitan Bârzești, Nr. 11A, Sector 4

București

Distribuitori

Fogliani

Șos. Fundeni, Nr. 120

Dobroiesti

Distribuitori

Anylan Sistem

B-dul Theodor Pallady, Nr. 107, Et. 2

București

Distribuitori

Promelek XXL

Str. Preciziei, Nr 32, Sector 6

București

Distribuitori

Volta Electric

Splaiul Unirii, Nr. 160, Sector 4

București

Distribuitori

Power Electric

Str. Preciziei, Nr. 32, Sector 6

București

Distribuitori

Herus Electric

B-dul Theodor Pallady, Nr. 287

București

Distribuitori

Helios PLS

Str. Heliade între vii, Nr. 8, Sector 1

București

Distribuitori

Green Electric City

Str. Vasile Lascăr, Nr. 178, Sector 2

București

Distribuitori

Eurosei Matel

B-dul Iuliu Maniu, Nr. 123-129, Sector 6

București

Distribuitori

TSB Electro Distribution

Str. Morarilor, Nr.1

București

Distribuitori

Arc Electronic

Șos. București-Pitești, Nr.161 Bis

Stefănești

Distribuitori

Anglo-Rom

Str. Ținutul Herța, Nr. 2

Pitești

Distribuitori

Chorus M&D

Str. Bariera Vâlcii, Nr.255

Craiova

Distribuitori

Volta Electric

Str. Piața Gării, Nr. 8

Slatina

Distribuitori

World Distrib

Str. Râului, Nr. 320

Craiova

Distribuitori

Consolight

B-dul Decebal, Nr. 85

Craiova

Distribuitori

Barecob

Str. Victoriei, Nr. 158

Târgu Jiu

Distribuitori

Arc Electronic

Str. Andrei Șaguna, Nr. 146

Arad

Distribuitori

Arc Electronic

Str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 107

Timișoara

Distribuitori

Consolight

Str. Enric Baader, Nr. 6

Timișoara

Distribuitori

Mentavill

Str. Calea Buziașului, Nr. 11/A

Timișoara

Distribuitori

Arabesque

Calea Sagului, Nr. 205

Timișoara

Distribuitori

R. Bi Esse

Calea Lugojului, Nr. 25

Ghiroda

Distribuitori

Eurosei Matel

Calea Lugojului, DN6, Km. 551,6

Ghiroda

Distribuitori

Chorus M&D

Str. Grigore T. Popa, Nr. 81

Timișoara

Distribuitori

Marton Attila, SC MENTAVILL SRL

Calea Buziașului, Nr. 116

Timișoara

Distribuitori

Arc Electronic

DN1, Km 489 ,SHL Logistics Park, Hala B1

Luna de Sus

Distribuitori

Levirom

Str. Traian Vuia, Nr. 236

Cluj-Napoca

Distribuitori

Mentavill

Str. Libertății, Nr. 120

Târgu Mureș

Distribuitori

Mercury Lighting

Piața 1 Mai, Nr. 4-5

Cluj-Napoca

Distribuitori

Arabesque

Str. Calea Sântandrei, Nr. 3A

Oradea

Distribuitori

Arabesque

Str. Calea Florești, Nr. 147-153

Cluj-Napoca

Distribuitori

Consolight

Str. Plevnei, Nr. 49

Cluj-Napoca

Distribuitori

Promelek XXL

Str. Libertății, Nr. 21

Apahida

Distribuitori

CDC Expert

B-dul Muncii, Nr. 18

Cluj-Napoca

Distribuitori

Instal Electric

Str. Traian, Nr. 303

Galați

Distribuitori

Chorus M&D

Str. Pictor Aman, Nr. 94C, Et. 6

Bacău

Distribuitori

Arabesque

Sat Uricani, Nr. 1

Miroslava

Distribuitori

Consolight

Str. Rampei, Nr. 9A

Iași

Distribuitori

Resonance Distribution

Str. Cernăuți, Nr. 114

Suceava

Distribuitori

Arabesque

Str. Gheorghe Caranfil, Nr. 7

Savinești

Distribuitori

Arabesque

Sos. Vrancei, Km 3

Focșani

Distribuitori

Chorus M&D

Str. Octav Băncilă, Nr. 1

Iași

Distribuitori

Arc Electronic

Str. Trei Fântâni

Vlădiceni

Distribuitori

Arc Electronic

Str. Izvoare, Nr. 20A

Bacău

Distribuitori

Resonance Distribution

Str. Milcov, Nr. 3-5

Bacău

Distribuitori

Euro Vial Lightining

B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 60

Iași

Distribuitori

Resonance Distribution

Str. Cernauti, Nr. 114

Suceava

Distribuitori

Resonance Distribution

Str. Calea Națională, Nr.1

Botoșani

Distribuitori

Resonance Distribution

Str. Rampei, Nr. 9A

Iași

Distribuitori

Arc Electronic

Str. Fântânii, Nr. 17

Brașov

Distribuitori

Chorus M&D

Str. 13 Decembrie, Nr. 111D

Brașov

Distribuitori

Mercury Lighting

DN1, Km 65+46

Blejoi

Distribuitori

Tungs Star

Str. Budvar, Nr. 31

Odorheiul Secuiesc

Distribuitori

Consolight

Str. Bazaltului, Nr. 7

Brașov

Distribuitori

Ringhiopol

Str. Harmanului, Nr. 49S

Brașov

Distribuitori

Resonance Distribution

Str. Zizinului, Nr. 106A

Brașov

Distribuitori

Chorus M&D

Str. Poporului, Nr. 76

Constanța

Distribuitori

Chorus M&D

Str. Prelungirea Traian, Bl. Pescăruș

Galati

Distribuitori

Consolight

Str. Crișului, Nr. 2

Constanța

Distribuitori

DDS Group

Str. George Cosbuc, Nr. 223A

Galați

Distribuitori

DDS Group

Str. Țepeș Vodă, Nr. 14A

Constanța

Distribuitori

DDS Group

Șoseaua Industrială, Nr. 6

Constanța

Distribuitori

Electro Dovis

B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 173A

Constanța

Distribuitori

Euro Vial Lightining

Str. Nicolae Filimon, Nr. 23, Etaj P+1

Constanța

Distribuitori

Instal Electric

Str. Traian, Nr. 303

Galați

Distribuitori

Instal Electric

Str. Traian, Nr. 77, Bl. A1

Galați

Distribuitori

Instal Electric

Str. Dorobanților, Nr. 329 bis

Brăila

Distribuitori

Instal Electric

Str. Babadag, Bl. 10, parter

Tulcea

Distribuitori

Mercury Lighting

Str. George Coșbuc, Nr. 224

Galați

Distribuitori

Arabesque

Str. Drumul de Centură, Nr. 39

Galați

Distribuitori

Arabesque

B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 171

Constanța

Distribuitori

TSB Electro Distribution

Strada Morarilor, Nr.1

București

Distribuitori

Odeskabel Moldova

Str. Varnița, Nr. 10/2

Chișinău

Rețea DIY

Hornbach

Drumul Gilăului, Nr. 98-124, Sector 4

București

Rețea DIY

Leroy Merlin

B-dul Theodor Pallady, Nr. 51, Sector 3, Bucuresti

București

Rețea DIY

Leroy Merlin

Sos. Chitilei, Nr. 284, Bucuresti (Parcul Comercial Colosseum)

București

Rețea DIY

Leroy Merlin

Calea Vacaresti, Nr. 391, Bucuresti (Centrul Comercial Sun Plaza)

București

Rețea DIY

Dedeman

Str. Acțiunii, Nr. 2-4, Sect. 4

București

Rețea DIY

Dedeman

Str. Valea Cascadelor, Nr. 26

București

Rețea DIY

Dedeman

Șos. Dudești-Pantelimon, Nr. 2-40, Sector 3

București

Rețea DIY

Dedeman

Șos. Colentina, Nr. 426, Sect. 2

București

Rețea DIY

Dedeman

B-dul Theodor Pallady, Nr. 50, Sect. 3

București

Rețea DIY

Dedeman

Calea Ion Zăvoi, Nr. 2-4, Sect. 1

București

Rețea DIY

Brico Depot

Șos. București-Ploiești, Nr. 42-44, Sect. 1

București

Rețea DIY

Brico Depot

B-dul Iuliu Maniu, Nr. 536 - 560

București

Rețea DIY

Dedeman

B-dul Ghencea, Nr. 91C, Sect. 6

București

Rețea DIY

Brico Depot

Calea Giulești, Nr. 1-3, Sect. 6

București

Rețea DIY

Brico Depot

Sos. Vergului, Nr. 20, Sect. 2

București

Rețea DIY

Brico Depot

Sos. Vitan-Bârzești, Nr. 7A

București

Rețea DIY

Leroy Merlin

Calea București, Nr. 134

Brașov

Rețea DIY

Leroy Merlin

B-dul Griviței, Nr. 1L

Brașov

Rețea DIY

Dedeman

B-dul Griviței, Nr. 1T

Brașov

Rețea DIY

Brico Depot

Calea București, Nr. 109

Brașov

Rețea DIY

Leroy Merlin

Str. Speranței, Nr. 94-96

Bragadiru

Rețea DIY

Dedeman

Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 66

Timișoara

Rețea DIY

Leroy Merlin

Calea Șagului, DN 59

Timișoara

Rețea DIY

Dedeman

Calea Șagului, Nr. 102

Timișoara

Rețea DIY

Brico Depot

Str. Demetriade , Nr. 1/3 A

Timișoara

Rețea DIY

Brico Depot

Comuna Chișoda, km 8+550

Giroc

Rețea DIY

Leroy Merlin

Șos. Sibiului, Nr. 5

Șelimbăr

Rețea DIY

Dedeman

B-dul Mihai Viteazu, Nr.4

Șelimbăr

Rețea DIY

Leroy Merlin

Str. Ogorului, Nr. 272

Oradea

Rețea DIY

Dedeman

Calea Aradului, Nr. 87A

Oradea

Rețea DIY

Brico Depot

Calea Aradului, Nr. 62

Oradea

Rețea DIY

Brico Depot

Str. Ogorului, Nr. 65

Oradea

Rețea DIY

Leroy Merlin

Calea Turzii, Nr. 186

Cluj-Napoca

Rețea DIY

Leroy Merlin

B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 182

Cluj-Napoca

Rețea DIY

Dedeman

Str. Fabrica de Chibrituri, Nr. 5-11

Cluj-Napoca

Rețea DIY

Brico Depot

Calea Florești, Nr. 157-159

Cluj-Napoca

Rețea DIY

Leroy Merlin

Calea Unirii, Nr. 27 B

Suceava

Rețea DIY

Dedeman

Str. Calea Unirii, Nr. 28

Suceava

Rețea DIY

Brico Depot

Calea Unirii, Suceava

Suceava

Rețea DIY

Leroy Merlin

Str. Gheorghe Doja, Nr. 243

Târgu Mureș

Rețea DIY

Dedeman

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 307

Târgu Mureș

Rețea DIY

Brico Depot

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 289

Târgu Mureș

Rețea DIY

Leroy Merlin

Calea Chisinaului, Nr. 23

Iași

Rețea DIY

Brico Depot

Șos. Păcurari, Nr. 121

Iași

Rețea DIY

Brico Depot

B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 121

Iași

Rețea DIY

Leroy Merlin

Calea Republicii, Nr. 181

Bacău

Rețea DIY

Dedeman

Str. Republicii, Nr. 185

Bacău

Rețea DIY

Leroy Merlin

Calea Severinului, Nr. 36A

Craiova

Rețea DIY

Dedeman

Calea Caracal, Nr. 258

Craiova

Rețea DIY

Leroy Merlin

Calea București, Nr. 80

Craiova

Rețea DIY

Brico Depot

Calea Severinului, Nr.46-52

Craiova

Rețea DIY

Leroy Merlin

Str. Laminorului, Nr. 93

Târgoviște

Rețea DIY

Dedeman

Aleea Sinaia, Nr. 21-25

Târgoviște

Rețea DIY

Leroy Merlin

DN 1, Km. 6

Blejoi

Rețea DIY

Dedeman

Str. Câmpinii, Nr. 2

Ploiești

Rețea DIY

Brico Depot

Str. Locotenent Stancu Ion, Nr. 2D

Târgoviște

Rețea DIY

Dedeman

Str. Oborului, Nr. 1

Ploiești

Rețea DIY

Brico Depot

Comuna Blejoi, Km. 6

Ploiești

Rețea DIY

Leroy Merlin

B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 207

Constanța

Rețea DIY

Dedeman

Str. Dragos Voda, Nr. 2

Agigea

Rețea DIY

Dedeman

B-dul Tomis, Nr. 385

Constanța

Rețea DIY

Brico Depot

B-dul Tomis, Nr. 391

Constanța

Rețea DIY

Brico Depot

Șos. Mangaliei, Nr. 211B

Constanța

Rețea DIY

Dedeman

Str. Gheorghe Șincai, Nr. 4

Alba Iulia

Rețea DIY

Dedeman

Calea Aurel Vlaicu, Nr. 289C

Arad

Rețea DIY

Brico Depot

Calea Aurel Vlaicu, Nr. 299

Arad

Rețea DIY

Dedeman

B-dul București, Nr. 104

Baia Mare

Rețea DIY

Brico Depot

B-dul București, Nr. 142

Baia Mare

Rețea DIY

Brico Depot

Calea Națională, Nr. 24F

Botoșani

Rețea DIY

Dedeman

Str. Sigmirului, Nr. 20

Bistrița

Rețea DIY

Dedeman

Str. Baldovinești, Nr. 34

Brăila

Rețea DIY

Brico Depot

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 60

Brăila

Rețea DIY

Brico Depot

Aleea Industriilor, Nr. 2B/1

Buzau

Rețea DIY

Dedeman

Str. Vasile Alecsandri, Nr. 5A

Comănești

Rețea DIY

Brico Depot

Calea Zarandului, Nr. 85A

Deva

Rețea DIY

Dedeman

Str. Aleea Constructorilor, Nr.1

Drobeta-Turnu Severin

Rețea DIY

Dedeman

Str. Dr. Victor Șuiagă, Nr.1

Deva

Rețea DIY

Brico Depot

B-dul Aluniș, Nr. 43

Drobeta-Turnu Severin

Rețea DIY

Dedeman

Calea Moldovei, Nr. 38

Focșani

Rețea DIY

Brico Depot

Calea Moldovei, Nr. 32

Focșani

Rețea DIY

Dedeman

Str. Combinatului, Nr. 9

Galați

Rețea DIY

Brico Depot

Str. Domneasca, Nr. 158A

Galați

Rețea DIY

Dedeman

Str. Lunca Mare, Nr. 13

Miercurea Ciuc

Rețea DIY

Dedeman

Str. Dumbravei, Nr. 29

Dumbrava Roșie

Rețea DIY

Dedeman

Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 158

Pitești

Rețea DIY

Dedeman

Str. Depozitelor, Nr. 6A

Râmnicu Vâlcea

Rețea DIY

Brico Depot

Str. Careiului,Nr. 77-79

Satu Mare

Rețea DIY

Dedeman

Str. Timișoarei, Nr. 34

Reșița

Rețea DIY

Dedeman

Str. Careiului, Nr.81

Satu Mare

Rețea DIY

Dedeman

Str. Cireașov, Nr. 40

Slatina

Rețea DIY

Dedeman

Str. Termocentralei, Nr. 33

Târgu Jiu

Rețea DIY

Dedeman

Str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Vaslui

Rețea DIY

Dedeman

Str. București, Nr. 356

Călărași

Rețea DIY

Brico Depot

Prelungirea Sloboziei, Nr. 17

Călărași

Rețea DIY

Dedeman

Str. Timișorii, Nr. 139-141

Lugoj

Rețea DIY

Dedeman

Str. Rediului, Nr. 106A

Onești

Rețea DIY

Dedeman

Calea Transilvaniei, Nr. 180

Câmpulung Moldovenesc

Rețea DIY

Dedeman

Str. Dumbravei, Nr. 29

Dumbrava Roșie

Rețea DIY

Brico Depot

Str. Fermelor, Nr. 77B

Piatra Neamț

Rețea DIY

Dedeman

Str. Lunca Oltului, Nr. 29

Sfântu Gheorghe

Rețea DIY

Dedeman

Str. Ștefan Cel Mare, Nr. 19

Turda

Rețea DIY

Dedeman

B-dul Mihai Viteazul, Nr. 84 B

Zalău

Instalatori sistem și Tablotieri

Cibernet Service

Câmpul Pâinii, Nr. 3-5

Cluj-Napoca

Instalatori sistem și Tablotieri

Parcrom Service

Str. Viilor, Nr. 20B/6

Cluj-Napoca

Instalatori sistem și Tablotieri

ESI Business

Intrarea Vaselor, Nr. 40bis, Sect. 2

București

Instalatori sistem și Tablotieri

Matrix Computers

Str. Vârful cu Dor, Nr. 30

Arad

Instalatori sistem și Tablotieri

Consolight

B-dul 1 Decembrie, Nr.1G, Sect. 3

București

Instalatori sistem și Tablotieri

Dhelectric System

Piața Episcop Ignație Darabant, Nr. 8B

Oradea

Instalatori sistem și Tablotieri

Power Safety Multimedia SRL

Str. Sărarilor, Nr. 28G

Craiova

Instalatori sistem și Tablotieri

Smart Electric Domotica SRL

Str. Clăbucet, Nr. 4A

Cluj-Napoca

Instalatori sistem și Tablotieri

GHP Systems

Str. Republicii , Nr. 10A

Oradea

Instalatori sistem și Tablotieri

AV Solutions

Calea 13 Septembrie, Nr. 99

București

Instalatori sistem și Tablotieri

Cibernet Service

Câmpul Pâinii, Nr. 3-5

Cluj-Napoca

Instalatori sistem și Tablotieri

Consolight

B-dul 1 Decembrie, Nr.1 G, Sect. 3

București

Instalatori sistem și Tablotieri

Dhelectric System

Piața Episcop Ignație Darabant, Nr. 8B

Oradea

Instalatori sistem și Tablotieri

Gecon International

B-dul Traian, Nr.19

Satu Mare

Instalatori sistem și Tablotieri

Luce Domotica

B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.2

București

Instalatori sistem și Tablotieri

Redatronic

Str. Liviu Rebreanu, Nr. 11

Târgu Mureș

Instalatori sistem și Tablotieri

ITBS

Str. Nicolae Caramfil, Nr. 52-56

București

Instalatori sistem și Tablotieri

Smart Electric Domotica SRL

Str. Clabucet, Nr. 4A

Cluj-Napoca

Instalatori sistem și Tablotieri

Chorus M&D

Sos.București-Ploiești, Nr. 172-176

București

Instalatori sistem și Tablotieri

Consolight

B-dul 1 Decembrie, Nr. 1G, Sect. 3

București

Instalatori sistem și Tablotieri

Levirom

Str. Traian Vuia, Nr. 236

Cluj-Napoca

Instalatori sistem și Tablotieri

Promelek XXL

Str. Preciziei, Nr 32, Sect. 6

București

Instalatori sistem și Tablotieri

Resonance Distribution

Str. Rampei, Nr. 9A

Iași

FILTRE
Categorie
    Category
Tip
    Type