FILTRE
Șterge tot
Specificatii tehnice
-
Mounting level
-
Type of profile rail
-
Material
-
Type of ventilation
-
Model
-
Modular spacing
-
Degree of protection (NEMA)
-
With roof plate
-
With earthing
-
With front door
-
Material front door
-
Front door locking system
-
Surface finishing
-
Number of doors
-
With sidewall
-
With glazed door
-
With base
-
With vertical cable management
-
Number of height units
-
Max. load capacity
-
With rear door
-
Demountable
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/046406-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046406
Cabinet 19" - 2185 x 604 x 521 mm - 45 U
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/046407-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 046407
Cabinet 19" - 2185 x 604 x 667 mm - 45 U
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul