![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/036101-LEGRAND-1000.jpg)
Sasiu cu placa frontala izolanta - 400x300x200 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/036102-LEGRAND-1000.jpg)
Sasiu cu placa frontala izolanta - 500x400x200 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/096800_pw_150739.jpg)
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - ISO 50 - diamentru cablu 30 - 38 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/096823_pw_150742.jpg)
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - PG 11 - diamentru cablu 5-10 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/096823_pw_150742.jpg)
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - PG 21 - diamentru cablu 13-18 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/096823_pw_150742.jpg)
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - PG 29 - diamentru cablu 18-25 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/096800_pw_150739.jpg)
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - ISO 16 - diamentru cablu 5 - 10 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/034746-LEGRAND-1000.jpg)
Surub - CBL Z 5.5 X 16 PZ Nr 3 - surub autofiletant
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/004416_pw_94779.jpg)
Gheara latime 10 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/004416_pw_94779.jpg)
Accesoriu de fixare - latime gheara de 17.5 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/009799-LEGRAND-1000.jpg)
Suport documente cu auto-adeziv - 320x220 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036466_pw_153099.jpg)
Adaptor - pentru fixare pe sina asimetrica a echipamentului pentru sina simetrica
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036469_pw_94790.jpg)
Fixomega - pentru suruburi M4
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-036313-WEB-R.jpg)
Contact usa - pentru cofrete - 3 A - 240 V
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/037365_pw_92820.jpg)
Conector pentru bara de 12 x 4 mm cu orificii filetate - 1 sau 2 conductori intre 1.5 si 10 mm²
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/037360_pw_94951.jpg)
Conector - pentru bara de cupru neperforata - intre 6 si 16 mm²
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/037360_pw_94951.jpg)
Conector - pentru bara de cupru neperforata - intre 10 si 35 mm²
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/037360_pw_94951.jpg)
Conector - pentru bara de cupru neperforata - intre 1.5 si 4 mm²
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-037349-WEB-R.jpg)
Bara de cupru neperforata - 12 x 4 mm - max. 180 A - lungime 991.5 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-037388-WEB-R.jpg)
Bara de cupru cu orificii filetate - 12 x 2 mm - max. 110 A - L. 990 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/037388_pw_94952.jpg)
Bara de cupru cu orificii filetate - 12 x 4 mm - max. 160 A - lungime 990 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/036250-LEGRAND-1000.jpg)
Cofret Marina - poliester - IP 66 - IK 10 - 300x220x160 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/036251-LEGRAND-1000.jpg)
Cofret Marina - poliester - IP 66 - IK 10 - 400x300x206 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/036252-LEGRAND-1000.jpg)
Cofret Marina - poliester - IP 66 - IK 10 - 500x400x206 mm