LIVING LIGHT
O combinație inedită de forme, culori, materiale și modele care satisfac bunul gust. De la detalii mici la cele sofisticate, designul și tehnologia se îmbină într-o formă perfectă.
![livinglight](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/livinglight_1.png)
Design rafinat și tehnologie inovatoare
Numai marii clasici știu să se reînnoiască fără a-și altera stilul unic în timp.
Acestea sunt plăcile dreptunghiulare LIVING LIGHT: clasici atemporali în acord cu cel mai contemporan design, care oferă soluții elegante și funcționale. Toate perfect interschimbabile.
Living Light AIR
Design-ul și tehnologia se îmbină în forma perfectă AIR, o inovație absolută LIVINGLIGHT. Cu o grosime mai mică de 6.75 mm și o selecție elegantă și exclusivă a finisajelor și materialelor, LIVINGLIGHT AIR reprezintă nivelul superior al inovației LIVINGLIGHT, în ceea ce privește design-ul și aspectul.
- Design exclusivist, cu o grosime de numai 4,5 mm.
- Linii curbe care se armonizează cu peretele.
- Finisaj satinat Living Light: alb, antracit și tech.
![LIVING LIGHT](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/img_0.png)
Capac de protecție impermeabilIP44
MATERIAL DE ÎNALTĂ CALITATE
Cu un grad de protecție IP44 (garantat atunci când este închis). Membrana transparentă a capacului universal este fabricată din material de înaltă calitate: asigură rezistență pe termen lung la toate condițiile meteorologice, în special la căldură și la soare; membrana nu își schimbă culoarea din cauza efectelor soarelui și nu prezintă fisuri sau crăpături. Este posibilă instalarea tuturor tipurilor de dispozitive, atât în aer liber, cât și în zonele care necesită o protecție specială.
Comenzi AXIALE
Comenzile LIVING LIGHT sunt reînnoite. Finisajele, iluminarea cu LED pe toate modelele și mecanismul inovator contribuie la crearea unor soluții care pot răspunde cu stil oricărei cerințe. Estetica este impecabilă, iar formele sunt practice și ergonomice.
![livinglight](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2022-12/comando_1.png?itok=jggB6ekK)
COMANDA AXIALĂ
SOLUȚIE DIFERENȚIATOARE
Este concepută pentru a garanta funcționarea în toate condițiile de instalare, datorită garniturii de etanșare și de izolare acustică care izolează și protejează de cel mai mic praf.
![livinglight](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2022-12/comando_2.png?itok=uvf_Ndrz)
COMENZI DE ÎNCLINARE
CONTINUITATE ȘI REÎNNOIRE
Îmbunătățește performanța și estetica mecanismelor practice și funcționale.
![livinglight](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2022-12/comando_3.png?itok=3YzKWyhZ)
COMENZI AXIALE
INOVAȚIA BTICINO
Comenzile axiale ideale pentru a profita la maximum de noul panou plat AIR. Rezultatul celei mai sofisticate tehnologii electromecanice.
FINISAJE