FILTRE
Șterge tot
Specificatii tehnice
-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Housing material
-
Suitable for subfloor duct countersunk (closed)
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Suitable for subfloor duct overhead closed
-
Duct height
-
Duct width
-
Number of socket outlets British Standard BS1363
-
Min. height finishing layer
-
Levelling range
-
Built-in opening for floor column
-
Material side wall
-
Surface protection housing
-
Suitable for placing of sealing
-
Decoupling possibility cover from base unit
-
With opening carpeting
-
Depth of flooring recess
-
Protective frame carpeting
-
Suitable for wet cleaning
-
Outer width
-
Outer length
-
Length built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Min. built-in depth
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
-
Fitted with USB plug
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-089604-WEB-R.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 089604
Caseta suport specifică pentru şapă
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-089687-WEB-R.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 089687
Accesoriu iesire cablu - IP 52 - pentru capac IP 66 Ref. 0 896 86
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-689622-WEB-R.jpg)
Legrand
MOSAIC
REF. 689622
Capac pentru gresie de 8 până la 24 mm grosime - IP 44
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
MOSAIC
REF. 689623
Capac pentru gresie de la 8 până la 24 mm grosime - IP 44 - cu iesire centrala cablu
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul