Simplitatea îți aduce un plus de confort
Datorită soluțiilor Legrand de tablouri electrice inteligente și aplicației Home + Control, poți beneficia de un sistem complet pentru controlul instalației electrice în orice tip de spațiu, de la locuințe private la ansambluri de locuinţe.
![drivia with netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/2_10.png)
Principiul unei instalații conectate Legrand
Interfața: funcționează ca o interfață între router și produsele conectate Legrand. Pentru instalarea în tabloul electric sau într-o încăpere din locuință, în funcție de modelul ales.
Tablou electric echipat cu produse modulare conectate pentru controlul iluminatului și aparatelor cu consum ridicat de energie sau pentru urmărirea consumului de energie electrică.
Produse conectate sau pachete disponibile în diferitele game de accesorii de cablare Legrand. Pentru instalare în diferite încăperi din locuință în vederea controlării iluminatului, storurilor, încălzirii etc.
![drivia with netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Tablou%20electric%20inteligent_app.png)
Home+Control: o singură aplicație îți permite să controlezi totul
Instalația este controlată, iar consumul poate fi urmărit prin intermediul aplicației unice: Home + ControlAplicația poate fi utilizată pentru controlul de la distanță folosind un smartphone și/sau vocal (prin intermediul unui asistent vocal), luminile, storurile, echipamentele de încălzire și aparatele electrocasnice. De asemenea, oferă utilizatorilor posibilitatea de a-și personaliza confortul cotidian, de a programa funcționarea aparatelor, de a urmări în detaliu consumul și de a seta alerte pe un smartphone.
Gama de produse modulare pentru tablouri electrice inteligente
![](/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-04/componenta_tablou_electric_inteligent_0.png)
![tablou electric inteligent](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-04/emdx3_with_netatmo.jpg)
O interfață care este ușor de instalat și configurat
EMDX3 WITH NETATMO GATEWAY
Acest modul este esențial pentru orice instalație nouă și acționează ca o interfață între router și produsele conectate (comunicație radio de 2,4 GHz). Sunt disponibile două versiuni: o versiune modulară în tabloul electric sau un modul interfaţă instalat în diferitele încăperi din locuință. Este echivalentul modulului de tip gateway inclus in gama Céliane™ cu pachetul inițial Netatmo conectat (sau disponibil în cadrul celorlalte game de aparataj de câmp, precum, spre exemplu Arteor/Valena/Mosaic/cu Netatmo). Compatibil cu toate produsele Legrand conectate „cu Netatmo”. O singură interfață (modul Gateway) este suficientă pentru controlul întregii locuințe.
![modul conectat pentru tablou electric inteligent](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-04/modul_conectat_tablou_electric_legrand_0.png)
Urmărește cu ușurință consumul de energie
MODUL CONECTAT PENTRU MĂSURAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ
Urmărește cu ușurință consumul de energie locuință. Verifice istoricul consumului total de energie electrică pentru clădirea sau circuitul cu care este asociat modulul de
măsurare (încălzire, apă caldă, prize de curent etc.) în regim zilnic/săptămânal/lunar/anual. Trimită o notificare în cazul în care este atins un prag reglabil de putere totală instantanee (se configurează în modul „urmărire consum total”). Instaleze module conectate pentru măsurare suplimentare, pentru a obține o contorizare detaliată a consumului mai multor circuite. Furnizat cu 1 bobină de contorizare închisă de max. 80 A.
![teleruptor conectat legrand](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-04/teleruptor_conectat.png)
Poți controla luminile de la distanță fără să fie necesară modificarea instalației
TELERUPTOR CONECTAT
Teleruptorul conectat permite utilizatorului să:
Controleze circuitele de iluminat acționate cu butoane la nivel local sau de la distanță (spre exemplu, luminile dintr-un coridor sau de pe casa scărilor). Asocieze cu butoane cu fir și/sau întrerupătoare wireless în gamele conectate Legrand „cu Netatmo”. Sarcini max.:
- lămpi incandescente și cu halogen: 3840 W
- lămpi cu LED-uri și lămpi compacte fluorescente:650 W
- lămpi cu transformatoare feromagnetice şi electronice: 3000VA.
Integreze circuitele de iluminat în programe sau scenarii personalizate. Monitorizeze consumul circuitului de iluminare controlat prin intermediul aplicației Home + Control. Controleze luminile vocal prin intermediul asistentului vocal.
![contactor conectat](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-04/contactor_conectat.jpg)
Controlează sau programează de la distanță funcționarea aparatelor cu un consum ridicat de energie electrică
CONTACTOR CONECTAT
Contactorul conectat permite utilizatorului să:
Controleze funcționarea aparatelor cu consum ridicat de energie electrică la nivel local sau de la distanță (boiler electric, pompă pentru piscină, încălzire electrică, priză de încărcare pentru un vehicul electric etc.).
Integreze aparatele controlate în programe (în locul unui întrerupător temporizat) sau în scenarii personalizate. Monitorizeze consumul circuitului controlat prin intermediul aplicației Home + Control.
Aleagă între funcționarea în modul automat la valoare de vârf/în afara valorii de vârf** şi funcţionarea ca un contactor convențional (prin intermediul aplicației Home + Control).
Controleze sarcinile.
Produse conectate
![residencial energy efficiency](/sites/g/files/ocwmcr861/files/2023-03/smarther.png)
Eficiența energetică pentru sectorul rezidențial
Descoperă totul despre soluțiile Legrand pentru eficiența energetică în spațiile rezidențiale
Află mai multe![smart catalog legrand](/sites/g/files/ocwmcr861/files/2023-02/banner_catalog.png)
Catalog Smart Home
Te invităm să faci un tur al casei noastre conectate. Casa ta poate fi conectată simplu cu Legrand, BTicino și Netatmo.
Află mai multeSmart Home: acum este momentul!
Soluțiile conectate de la Legrand au fost dezvoltate pentru a genera bunăstare în rândul oamenilor, pentru un confort maxim acasă. În timp ce toate acestea se întâmplă, soluțiile inteligente sunt implementate cu scopul de a genera eficiență energetică, promovând utilizarea responsabilă a energiei, începând cu măsurarea și controlul. De asemenea, cu ajutorul soluțiilor inteligente, este garantată securitatea casei, cu produse specifice, atât prin utilizarea de produse dezvoltate special pentru a asigura securitatea, cât și prin instalarea profesională și la nivel înalt, care protejează comunicarea între produsele inteligente.
Casa inteligentă este prezentul.