FILTRE
Șterge tot
Specificatii tehnice
-
Cover model
-
Suitable for roof planking
-
Type of covering
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for bottom planking
-
Housing material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Type of door
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Surface protection
-
Model
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Inner depth
-
With de-aeration
-
Material plate thickness cabinet
-
Material plate thickness door/cover
-
Surface finishing
-
Number of openings for flange plates
-
With cable entry
-
Extension possible
-
Circuit integrity
-
Suitable for outdoor use
-
Suitable for lightning protection
-
Suitable for outdoor set-up
-
Protection class
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-036285-WEB-R.jpg)
Legrand
Marina
REF. 036285
Dulap Marina - poliester - IP 66 - IK 10 - 1460x800x463 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/036286-LEGRAND.jpg)
Legrand
Marina
REF. 036286
Dulap Marina - poliester - IP 66 - IK 10 - 1660x800x463 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/036287_pw_92786.jpg)
Legrand
Marina
REF. 036287
Dulap Marina - poliester - IP 66 - IK 10 - 1860x800x463 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036296-LEGRAND.jpg)
Legrand
REF. 036296
Soclu - inaltime 170 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036297-LEGRAND.jpg)
Legrand
REF. 036297
Acoperis - pentru dulapuri cu latime 800 x adâncime 400 mm
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul