-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru 2 DPX-IS 250 - sfert de tura - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru DPX-IS 630 - sfert de tura - 24 module
Placa frontala din metal XL³ 800/4000 - DPX³/DPX-IS - sfert de tura - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX IS 1600 in pozitie orizontala - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru 2 DPX-IS 250 - cu suruburi captive - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru DPX-IS 630 - cu suruburi captive - 24 module
Placa frontala XL³ 800/4000 - DPX³/DPX-IS - cu suruburi captive - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX IS 250 - pozitie orizontala - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX IS 630 - pozitie orizontala - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru DPX-IS 630 - cu suruburi captive - 36 module
Placa frontala XL³ 800/4000 - DPX³/DPX-IS - cu suruburi captive - 36 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru DPX-IS 1600 - cu suruburi captive - 24 module
Placa XL³ 800/4000 - Pentru 1 DPX-IS 1600 sau DPX 1600 cu conexiune fata - 24 module
Placa XL³ 800/4000 - Pentru 1 DPX-IS 1600 sau DPX 1600 cu conexiune spate - 36 module
Placa XL³ 800/4000 - Pentru 1 DPX-IS 1600 sau DPX 1600 cu conexiune spate - 24 module
Placa fixa XL³ 800/4000 - pentru 1 sau 2 DPX-IS 250 - 24 module
Placa fixa XL³ 800/4000 - pentru 1 sau 2 DPX-IS 630 - 24 module
Placa fixa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX-IS 250 cu conexiune spate sau fata - 24 module
Placa fixa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX-IS 630 cu conexiune spate sau fata - 24 module
Placa fixa XL³ 800/4000 - pentru 1 sau 2 DPX-IS 250 - 36 module
Placa fixa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX-IS 630 - 36 module