FILTRE
Șterge tot
Specificatii tehnice
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Standard
-
Type of current
-
With interlocking actuator
-
With access interlocking
-
Connection system
-
Model
-
Max. nominal current
-
Number of communication contacts
-
Length of the fixed connection cable
-
LED integrated
-
Cross section of the power contacts
-
Cross section of the power contacts
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Terminals capacity
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-077856-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. 077856
Priza metalica cu montaj ingropat Green'up - IP 55-IK 10 - standard german
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-077857-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. 077857
Priză metalică Green'up IK10 IP55cu capac blocabil
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-090472-WEB-R4.jpg)
Legrand
REF. 090472
Priza montaj aparent Green'up - IP 66-IK 08 - standard german
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul