FILTRE
Șterge tot
Categorie
Specificatii tehnice
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Suitable for solid conductors
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Suitable for stranded conductors
-
Suitable for fine strand conductors
-
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve
-
Suitable for extra fine-strand conductors
-
Number of outputs
-
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, output
-
Conductor cross section, output
-
Conductor cross section, input AWG
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Conductor cross section, output AWG
-
Contact safe
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-004867-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. 004867
Borna repartitor - 160 A - 6 iesiri 25 mm² flexibil pentru DPX 125 / 160, Vistop 100 si 160 A si DX 125
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/004868-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
REF. 004868
Borna repartitor - 250 A - 6 iesiri flexibile : 4 x 35 mm² 2 x 25 mm²
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-004873-WEB-R.jpg)
Legrand
DIN RAIL DISTRIBUTION BLOCKS
REF. 004873
Repartitor modular - Monopolar - 250 A - 11 conexiuni
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/004877-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
DIN RAIL DISTRIBUTION BLOCKS
REF. 004877
Repartitor modular monobloc - Tetrapolar - 250 A - 12 conexiuni
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-004871-WEB-R.jpg)
Legrand
DIN RAIL DISTRIBUTION BLOCKS
REF. 004871
Repartitor modular - Monopolar - 125 A - 16 conexiuni
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul