Suport documente cu auto-adeziv - 320x220 mm
Bara plata 12x2 - L. 1m
Placa frontala din metal - pentru DMX³ 6300 3P/4P in versiune fixa sau debrosabila
Placa plina frontala din metal - 200x1300 mm
Placa plina frontala din metal - 400x1300 mm
Placa frontala metalica XL³ 4000 pentru 1-3 DPX³ - cu comanda rotativa - pozitie verticala
Placa frontala metalica XL³ 4000 pentru 1-3 DPX³ - cu sau fara comanda motorizata - pozitie verticala
Placa frontala metalica XL³ 4000 pentru 1 DPX³ - pozitie orizontala
Metal faceplate XL³ 4000 - 1 DPX 630 plug-in - horizontal - hinges and locks
Metal faceplate XL³ 4000 - DPX 630 draw-out - horizontal - hinges and locks
Metal faceplate XL³ 4000 - 2 DPX³ draw-out supply invert+motor-driven handle
Metal faceplate XL³ 4000 - DPX³ fixed - 2 devices - captive screws
Placa frontala metalica XL³ 4000 - pentru 1-2 DPX³ 630 cu balamale si incuietoare
Placă frontală metalică XL³ 4000 - 24 module - 1 DMX³/DMX³-I 1600 demontabilă - 600 mm
Placă frontală metalică XL³ 4000 - 24 module - 1 DMX³/DMX³-I 1600 fixă - 600 mm
Placa frontala metalica XL³ 4000 - pentru 1-2 DPX³ 630 cu balamale si incuietoare - cu diferential in aval
Placă frontală metalică XL³ 4000 - 36 module - 1 DMX³/DMX³-I 1600 demontabilă - 850 mm
Soclu - XL³ 800 cofret si dulap IP 43 latime 660 mm
Soclu - XL³ 800 cofret si dulap IP 43 latime 910 mm
Soclu - XL³ 800 - pentru ghene pentru cabluri IP 43 latime 460 mm
Soclu - XL³ 800 cofret si dulap IP 55 latime 700 mm
Soclu - XL³ 800 cofret si dulap IP 55 latime 950 mm
Soclu - XL³ 800 IP 55 - pentru ghene pentru cabluri latime: 500 mm
Kit pentru asocierea soclurilor