Telecomada cu infrarosu
Lampa - E10 - 12 V - 0.25 A - 3 W
Lampa - E10 - 6 V - 0.9 A - 5.5 W
Lampa - E10 - 3.6 V - 1 A - 3.6 W
Tub - 6W
Tub - 8 W
Eticheta adeziva pentru gamele U34LED si B66LED
Interfata control pentru corpuri de iluminat autotest/adresabile
Repetor
Doza montaj îngropat pentru zidarie
Grila metalica de protectie - Pentru blocuri cu LED IP 43
Grila anti-vandalism IK 20 - Pentru blocuri cu LED IP 43 si IP 66
Kit de conversie standard - Autonomie 1 h - 230 V - Pentru lampi 6 - 36 W50/60 Hz
Kit de conversie standard - Autonomie 1 h - 230 V - Pentru lampi 6 - 58 W (eficienta ridicata)
Kit de conversie standard - Autonomie 1 h - 230 V - Pentru lampi 6 - 58 W
Lampa LED portabila
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 2 x 3,6 V - 2,2 Ah
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 1,5 Ah
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 3,6 V - 1,5 Ah
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 4,8 V - 1,5 Ah
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 6 V - 1,6 Ah
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 7,2 V - 1,6 Ah
Software de monitorizare
Sursă adițională de alimentare