-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Perforated
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Halogen free
Placa XL³ 400 pentru echipamente in varianta fixa DPX³ 160/250 - pozitie verticala
Placa XL³ 400 pentru echipamente in varianta fixa DPX 250/630 pozitie verticala
Placa XL³ 400 pentru echipamente in varianta fixa DPX 250/630 - pozitie verticala
Fixare pe sina XL³ 400 - echipamente modulare si Vistop pana la 160 A
Placa frontala XL³ 400 - pentru echipamente modulare
Placa frontala XL³ 400 - pentru echipamente modulare si Vistop pana la 160 A
Placa frontala XL³ 400 pentru DPX³ si DPX-IS 250
Placă frontală metalică XL³ 400 - pentru 1 până la 2 DPX 250 sau 1 DPX 630 - vertical - H 400
Placa frontala XL³ 400 pentru DPX³ 250 cu conexiuni fata
Placa frontala XL³ 400 pentru 1 DPX 250/630 - inaltime 400 mm
Placa frontala XL³ 400 pentru 1 DPX 250/630 cu bloc diferential