-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Model
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/021208-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala metalica XL³ 4000 pentru 1-3 DPX³ - cu comanda rotativa - pozitie verticala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/021211-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala metalica XL³ 4000 pentru 1-3 DPX³ - cu sau fara comanda motorizata - pozitie verticala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/021213-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala metalica XL³ 4000 pentru 1 DPX³ - pozitie orizontala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020669-WEB-R.jpg)
Dispozitiv de fixare reglabil XL³ 4000- pentru inversoare de sursa cu 2 DPX³ - pozitie verticala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020791-LEGRAND-1000.jpg)
Dispozitiv de fixare reglabil XL³ 4000 pentru 1-3 DPX³ 160/250 - pozitie verticala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020795-LEGRAND-1000.jpg)
Placa reglabila XL³ 4000 pentru 1 DPX³ 160 - pozitie orizontala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020797-LEGRAND-1000.jpg)
Placa reglabila XL³ 4000 pentru 1 DPX³ 250 - pozitie orizontala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020681-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de fixare XL³ 4000 pentru 1 DPX³ 160 in inversor de sursa - pozitie verticala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020683-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de fixare XL³ 4000 pentru 1 DPX³ 250 in inversor de sursa - pozitie verticala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020759-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de fixare XL³ 4000 pentru 1 DPX³ 160 - pozitie verticala
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/020769-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de fixare XL³ 4000 pentru 1 DPX³ 250 - pozitie verticala