-
Rated voltage
-
End plate model
-
End plate model
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated voltage
-
Rated current In
-
Permitted cable diameter
-
Permitted cable diameter
-
Permitted cable diameter
-
Rated current In
-
Partition model
-
Partition model
-
Number of bridged clamps
-
Number of bridged clamps
-
Number of bridged clamps
-
Number of bridged clamps
-
Type of DIN-rail adapter
-
Number of bridged clamps
-
Direction of coding
-
Material
-
Modular spacing
-
Material
-
Explosion-tested version 'Ex e'
-
Type of latching
-
Pin diameter
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Material
-
Pin diameter
-
Type of latching
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
With connection cable
-
Punch shape
-
Punch shape
-
Self adhesive mounting
-
Snap in
-
Tackable
-
Drill hole distance centrically
-
Tackable
-
Length
-
Type of electric connection
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
With shock protection
-
With shock protection
-
Insulated
-
Insulated
-
Thickness
-
Thickness
-
Thickness
-
Thickness
-
Imprint
-
Type of fastening
-
Thickness
-
Thickness
-
Thickness
-
Thickness
-
Waterproof
-
Number of poles
-
Operating temperature
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Interlockable
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036466_pw_153099.jpg)
Adaptor - pentru fixare pe sina asimetrica a echipamentului pentru sina simetrica
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/037404-LEGRAND-1000.jpg)
Sina de montaj - Simetrica EN 60715 adancime 7.5 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/037407-LEGRAND-1000.jpg)
Sina de montaj - Simetrica adancime 15 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-037527-WEB-R.jpg)
Priza pentru masurare pentru fisa Ø4 mm pentru blocuri pas 5 si 6 si 8 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/037575-LEGRAND-1000.jpg)
Priza pentru masurare pentru fisa Ø2 mm pentru blocuri cu pas 10 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/037576-LEGRAND-1000.jpg)
Priza pentru masurare pentru fisa Ø4 mm pentru blocuri cu pas de 12 si 15 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037500-LEGRAND-1000.jpg)
Pieptene de legatura pentru 10 blocuri cu pas de 5 mm - albastru
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037501-LEGRAND-1000.jpg)
Pieptene de legatura pentru 10 blocuri cu pas de 5 mm - rosu
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037502-LEGRAND-1000.jpg)
Pieptene de legatura pentru 2 blocuri cu pas de 5 mm - rosu
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037504-LEGRAND-1000.jpg)
Pieptene de legatura pentru 10 blocuri cu pas de 6 mm - rosu
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037505-LEGRAND-1000.jpg)
Pieptene de legatura pentru 2 blocuri cu pas de 6 mm - rosu
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037507_pw_177485.jpg)
Pieptene de legatura pentru 3 blocuri cu pas de 8 mm - rosu
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037508-LEGRAND-1000.jpg)
Pieptene de legatura pentru 2 blocuri cu pas de 8 mm - rosu
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-037534-WEB-R.jpg)
Bara pentru blindaj Viking 3 - conexiune cu surub sau resort - din otel - lungime 1 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037535-LEGRAND.jpg)
Barete pentru continuitatea blindajului - pentru blocuri de jonctiune cu 1 intrare/1 iesire cu pas 5, 6, 8 si 10 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037540-LEGRAND-1000.jpg)
Bareta pentru 12 blocuri - conexiune cu surub - pas 10
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037542-LEGRAND-1000.jpg)
Bareta pentru 12 blocuri - conexiune cu surub - pas 12
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037544-LEGRAND-1000.jpg)
Bareta pentru 12 blocuri - conexiune cu surub - pas 15
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037546-LEGRAND-1000.jpg)
Piepteni pentru 12 blocuri de jonctiune cu 3 niveluri - pas de 5 mm - maro
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037547-LEGRAND-1000.jpg)
Piepteni pentru 12 blocuri de jonctiune cu 3 niveluri - pas de 5 mm - albastru
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037582_pw_158328.jpg)
Piepteni pentru blocuri, conexiune cu resort - 2 blocuri cu pas de 10 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037582_pw_158328.jpg)
Piepteni pentru blocuri, conexiune cu resort - 2 blocuri cu pas de 12 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037550_pw_158324.jpg)
Perete terminal - conexiune cu surub - 1 intrare/1 iesire pas 5, 6, 8 si 10 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037550_pw_158324.jpg)
Perete terminal - conexiune cu surub - 1 intrare/1 iesire pas 12 si 15 mm