Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 1 ND - montare laterală
CTX3
Legrand
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 1 ND - montare laterală
REF. 417158
EAN.
3414970404879
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Front fastening |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE