Skip to main content
Logo print

Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 2 ND + 2 NÎ - montare frontală

CTX3 Legrand

Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 2 ND + 2 NÎ - montare frontală

REF. 417155 EAN. 3414970404817
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of contacts as change-over contact 0
Number of contacts as normally open contact 2
Number of contacts as normally closed contact 2
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V 3 A
Type of electric connection Screw connection
Model Clip-on
Mounting method Front fastening

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)