![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417153-LEGRAND-1000.jpg)
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 4 ND - montare frontală
CTX3
Legrand
Accesoriu bloc auxiliar pentru minicontactoare CTX³ - 4 ND - montare frontală
REF. 417153
EAN.
3414970404770
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 4 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Front fastening |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE