![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054699-WEB-R.jpg)
Accesoriu fixare bloc multipriza pe birou
Desktop Unit LG
Legrand
Accesoriu fixare bloc multipriza pe birou
REF. 054699
EAN.
3414970716118
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of fastening | Clamping |
---|---|
Connection type construction part | Other |
Thread size (metric) | 0 |
Suitable for flange thickness | 6-40 mm |
Tube/cable diameter | 0-0 mm |
Hinging | Yes |
---|---|
Hinge adjustable | Yes |
Material | Steel |
Surface protection | Coated |
Breaking load | 0 N |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE