Skip to main content
Logo print

Accesoriu de fixare Soliroc - 1-post

SOLIROC Legrand

Accesoriu de fixare Soliroc - 1-post

REF. 077883 EAN. 3245060778835
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of accessory/spare part Other
Suitable for built-in installation box Yes
Suitable for central conduit box No
Width 102 mm
Height 102 mm
Depth 24.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE02869AB.pdf pdf (0.37 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE04306AA.pdf pdf (0.3 Mo)