![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089675_pw_135431.jpg)
ACCESORIU DE FIXARE/ÎMPLETIRE PENTRU JGHEABURI DE PODEA 150MM
Legrand
ACCESORIU DE FIXARE/ÎMPLETIRE PENTRU JGHEABURI DE PODEA 150MM
REF. 089675
EAN.
3245060896751
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Duct width | 150 mm |
---|---|
Duct height | 38 mm |
Model | Bracket |
Suitable for expansion joint | No |
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanized |
With potential equalization | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE