Skip to main content
Logo print

Accesoriu de managementul cablurilor VDI pentru derivație plană - pentru DLP universal

DLP Universal Trunking LG Legrand

Accesoriu de managementul cablurilor VDI pentru derivație plană - pentru DLP universal

REF. 010783 EAN. 3245060107833
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 102 mm
Number of covers 0
Symmetric Yes
Model Other
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 27 mm
Depth 164 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
104870261_01.pdf pdf (0.99 Mo)