Skip to main content
Logo print

Accesoriu pentru montarea usilor interioare în cofretele metalice Atlantic

Legrand

Accesoriu pentru montarea usilor interioare în cofretele metalice Atlantic

REF. 036369 EAN. 3245060363697
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Fastening profile
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1200 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 18 mm
Height 46 mm
Depth 51 mm
Material Metal
Colour Stainless steel