![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-091938-WEB-R.jpg)
Accesoriu de prindere pentru tava de cabluri - fără șuruburi - pentru casetă de 105x105 mm
CABLOFIL
Legrand
Accesoriu de prindere pentru tava de cabluri - fără șuruburi - pentru casetă de 105x105 mm
REF. 091938
EAN.
3245060919382
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 105 mm |
Plate width | 105 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE