![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053300-LEGRAND.jpg)
Accesoriu de protectie cabluri - Fisa
Legrand cabling system LCS² category 6A, 6 and 5e
Legrand
Accesoriu de protectie cabluri - Fisa
REF. 053300
EAN.
3245060533007
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Contact insert without contacts | No |
---|---|
Contact type | Other |
Material connector insert | Thermoplastic |
Ambient temperature | -40-100 °C |
Rated surge voltage | 6 kV |
---|---|
Over voltage category | I |
Pollution degree | 3 |
With wire protection | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE