Skip to main content
Logo print

Accesoriu de protectie cabluri - Kit - Doza + fisa

Legrand cabling system LCS² category 6A, 6 and 5e Legrand

Accesoriu de protectie cabluri - Kit - Doza + fisa

REF. 053302 EAN. 3245060533021
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Contact insert without contacts No
Contact type Other
Material connector insert Thermoplastic
Ambient temperature -40-100 °C
Rated surge voltage 6 kV
Over voltage category I
Pollution degree 3
With wire protection No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00618EN-01.pdf pdf (0.26 Mo)
Manual de instrucțiuni
041667-00.pdf pdf (0.3 Mo)