![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-075786-WEB-R.jpg)
Accesoriu Soluclip - pentru DLP clipsare directa Mosaic - negru
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
Legrand
Accesoriu Soluclip - pentru DLP clipsare directa Mosaic - negru
REF. 075786
EAN.
3245060757861
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE