![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075690-WEB-R.jpg)
Accessoire Soluclip pour montage Mosaic sur goulotte Mosaic à clippage direct - blanc
Mosaic
LEGRAND
Accessoire Soluclip pour montage Mosaic sur goulotte Mosaic à clippage direct - blanc
REF. 075690
EAN.
3245060756901
Accessoire Soluclip pour montage de prise dans goulotte
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 105 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
2 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE