Skip to main content
Logo print

Acoperis cofret metalic Atlantic - otel - latime 500 mm x adancime 250 mm - RAL7035

Legrand

Acoperis cofret metalic Atlantic - otel - latime 500 mm x adancime 250 mm - RAL7035

REF. 036564 EAN. 3245060365646
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for roof planking Yes
Suitable for bottom planking No
Width 500 mm
Height 32 mm
Depth 270 mm
Suitable for enclosure building width 500 mm
Suitable for enclosure building depth 250 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With de-aeration No
Suitable for outdoor set-up Yes
With cable entry No

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
LE08579AA-00.pdf pdf (0.46 Mo)
1 document
Autocad 3D
036564.dwg dwg (0.04 Mo)