![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036554-LEGRAND-1000.jpg)
Acoperis cofret metalic Atlantic - otel - latime 600 mm x adancime 250 mm - RAL7035
Legrand
Acoperis cofret metalic Atlantic - otel - latime 600 mm x adancime 250 mm - RAL7035
REF. 036554
EAN.
3245060365547
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 600 mm |
Height | 32 mm |
Depth | 270 mm |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE