Skip to main content
Logo print

Acoperis - pentru dulapuri cu latime 800 x adâncime 400 mm

Legrand

Acoperis - pentru dulapuri cu latime 800 x adâncime 400 mm

REF. 036297 EAN. 3245060362973
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for roof planking Yes
Suitable for bottom planking No
Width 794 mm
Height 129 mm
Depth 521 mm
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building depth 400 mm
Material Plastic
Surface finishing Untreated
Colour Grey
RAL-number 7035
With de-aeration No
Suitable for outdoor set-up Yes
With cable entry No

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
041653-00.pdf pdf (0.22 Mo)
1 document
Autocad 3D
036297.dwg dwg (0.04 Mo)