![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F5/F523-BTICINO-1000.jpg)
Actuator 1modul DIN - pentru lămpi cu incandescență, fluorescente sau feromagnetice, LED și lămpi fluorescente compacte.
MyHomeUp
Bticino
Actuator 1modul DIN - pentru lămpi cu incandescență, fluorescente sau feromagnetice, LED și lămpi fluorescente compacte.
REF. F523
EAN.
8005543404317
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE