![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4661M2-BTICINO-1000.jpg)
Actuator Livinglight MyHOME BUS cu comandă integrată - pentru jaluzele motorizate
MyHomeUp
Bticino
Actuator Livinglight MyHOME BUS cu comandă integrată - pentru jaluzele motorizate
REF. LN4661M2
EAN.
8005543478295
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 500 W |
---|---|
Suitable for C-load | No |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 2 A |
Rated operating voltage | 240-240 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Shutter management |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE