![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4672N-BTICINO-1000.jpg)
Actuator Livinglight MyHOME BUS pentru controlul sarcinilor - antracit
MyHomeUp
Bticino
Actuator Livinglight MyHOME BUS pentru controlul sarcinilor - antracit
REF. L4672N
EAN.
8005543404270
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE