![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4672M2-WEB-R.jpg)
Actuator/control Axolute cu 2 relee independente și neutru pentru funcția de "trecere la zero".
My Home Up
Bticino
Actuator/control Axolute cu 2 relee independente și neutru pentru funcția de "trecere la zero".
REF. H4672M2
EAN.
8005543560860
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Max. switching power | 1380 W |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 6 A |
Rated operating voltage | 110-230 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | Yes |
Modular expandability | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Width | 43.8 mm |
Height | 43.8 mm |
Depth | 23 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | No |
Terminals capacity | 0.34-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Connected object | No |
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Lighting management |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE