Acumulator 12 V 7 Ah pentru sursa Ref. 0 433 30
Legrand
Acumulator 12 V 7 Ah pentru sursa Ref. 0 433 30
REF. 040749
EAN.
3245060407490
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Size indication | Mono |
---|---|
Number of cells | 1 |
Model | Lead |
Nominal voltage | 12 V |
Capacity | 7000 mAh |
IEC indication | HR20 |
Other indications | Other |
Length | 151 mm |
Height including pole | 93 mm |
Width | 65 mm |
---|---|
Battery pack | No |
Suitable for EX-applications | No |
Plastic housing | Yes |
Ambient temperature | -5-60 °C |
Suitable for rapid charger | No |
Weight | 2000 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |