Skip to main content
Logo print

Adaptor anti-intemperii - Soliroc - fara capac

SOLIROC Legrand

Adaptor anti-intemperii - Soliroc - fara capac

REF. 077881 EAN. 3245060778811
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Colour Grey
With hinged lid No
With label space No
Lockable No
Dimensions SQ45 / SQ45
Device width 71 mm
Device height 71 mm
Device depth 13 mm
Degree of impact strength (IK) IK10
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No