Skip to main content
Logo print

Adaptor cu capac blocabil Soliroc - IP 55 - IK 10

SOLIROC Legrand

Adaptor cu capac blocabil Soliroc - IP 55 - IK 10

REF. 077884 EAN. 3245060778842
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Colour Grey
With hinged lid Yes
With label space No
Lockable Yes
Dimensions Other
Device width 71 mm
Device height 71 mm
Device depth 25 mm
Degree of impact strength (IK) IK10
Degree of protection (IP) IP55
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No