Skip to main content
Logo print

Adaptor for Forix wiring device for 20 x 12 mm mini-trunking

DLP-S Mini-trunking LG Legrand

Adaptor for Forix wiring device for 20 x 12 mm mini-trunking

REF. 638117 EAN. 3414970576095
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for wall duct width 20 mm
Suitable for depth of wall duct 12 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Self-adhesive
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 document
Autocad 3D
LG-638117.stp ifc (0.09 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)