Adaptor for Forix wiring device for 40 x 16 mm mini-trunking
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Adaptor for Forix wiring device for 40 x 16 mm mini-trunking
REF. 638157
EAN.
3414970576033
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 40 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 16 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Self-adhesive |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE